StarTech.com

Cable de 2m USB-C USB 3.0 Certificado con Entrega de Potencia - USB Tipo C - USBC

Cargue, sincronice y alimente sus dispositivos USB Type-C

ID del Producto: USB315CC2M

  • Certificación USB-IF
  • Ofrece hasta 3 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de sus dispositivos periféricos USB-C u ordenador portátil equipado con USB-C
  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$ 16.400,00 CLP sin IVA
$ 19.516,00 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K @ 60Hz
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 3.1 oz [88 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [98 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

$ 13.470,00 sin IVA
$ 16.029,30 con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su notebook

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil u computador equipado con USB-C™

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

$ 31.437,00 sin IVA
$ 37.410,03 con IVA
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un computador portátil o de escritorio

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA