StarTech.com

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

ID del Producto: SAT2IDEADP

  • Soporta discos duros IDE de 40 pines (3,5 pulgadas) y de 44 pines (2,5 pulgadas)
  • Construcción de metal durable
  • Compatible con la mayoría de estaciones de acoplamiento y duplicadores de discos duros SATA de 3,5 pulgadas de StarTech.com
Ver otros
  • Soporte para discos duros de gran capacidad, con LBA de 48 bits
  • Compatible con la revisión 1.0 de SATA
  • Compatible con unidades de disco duro PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
  • Orificios de montaje para discos duros IDE de 2,5 y 3,5 pulgadas
$ 19.524,00 CLP sin IVA
$ 23.233,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JM20330
Instalación de la Unidad Fijo
Soporta LBA 48-bit
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles IDE (ATA)
Ventilador(es) No
Rendimiento
RAID No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Conectores del Host 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [78 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4 in [10.1 cm]
Peso del Producto 3.7 oz [104 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [52 mm]
Ancho de la Caja 4.3 in [11 cm]
Longitud de la Caja 5.8 in [14.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.7 oz [218 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador SATA a IDE
1 - Cable de Alimentación SP4 a LP4
1 - Cable IDE de 40 a 44 pines con alimentación
1 - Cable IDE de 40 pines
1 - Caja de tornillos de montaje
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional - 1x IDE Macho - 1x SATA Datos - 1x SP4 Macho
PATA2SATA3
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional - 1x IDE Macho - 1x SATA Datos - 1x SP4 Macho

Adaptador bidireccional que permite convertir de IDE a SATA o de SATA a IDE

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos
IDE2SAT25
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos

Conecte un dispositivo SATA en una placa base o tarjeta IDE

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA

Accesorios