StarTech.com

Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

ID del Producto: SAT2M2NGFF25

  • Proteja su SSD M.2 (NGFF) en cualquier aplicación de 2,5" al utilizarlo con la caja cerrada
  • Agregue rendimiento M.2 SSD a cualquier sistema informático, mediante la conversión M.2 a SATA
  • Amplia compatibilidad con los discos SSD SATA M.2 más comunes (2230, 2242, 2260, 2280)
Ver otros
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Admite cajas de factor de forma SATA de 2,5" de 9,5 mm o superior
$ 22.044,00 CLP sin IVA
$ 26.232,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Rendimiento
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 2.7 in [68 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [98 mm]
Peso del Producto 1.9 oz [54 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Longitud de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [116 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de SSD M.2 NGFF a disco SATA de 2,5"
1 - Kit de montaje para disco SSD
1 - Kit de montaje para caja
1 - Mini destornillador
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
25SAT22MSAT
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

$ 40.944,00 sin IVA
$ 48.723,36 con IVA
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
IDE2SAT2
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA

Accesorios