StarTech.com

Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

ID del Producto: MSAT2SAT3

  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
$ 12.594,00 CLP sin IVA
$ 14.986,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz Micro SATA
SATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB 7200 RPM
RAID No
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - mSATA (52 pines, mini SATA) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad Funcionamiento de 20% a 80%
No funcionamiento de 15% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [30 mm]
Longitud del Producto 2 in [51 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [10 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [15 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador mSATA a SATA
1 - Kit de Tornillos
1 - Guía de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador de IDE ATA a Compact  Flash CF SSD conversor
IDE2CF
Adaptador de IDE ATA a Compact Flash CF SSD conversor

Conecte una tarjeta CompactFlash a un host IDE de 40 o 44 pines

$ 7.554,00 sin IVA
$ 8.989,26 con IVA

Accesorios