StarTech.com

Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

ID del Producto: 25SAT22MSAT

  • Doble bahía mSATA SSD de tamaño completo
  • Compatible con RAID0, RAID1, JBOD, BIG
  • Soporte de montaje de marco abierto de acero
Ver otros
  • Formato SATA de 2,5 pulgadas
  • Compatible con unidades y controladores SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
$ 40.944,00 CLP sin IVA
$ 48.723,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS562
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Tamaño de la Unidad mSATA (Full Size & Half Size)
Unidades Compatibles mSATA (mini SATA)
Rendimiento
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
MTBF 5,101,299 Hours
RAID
Soporta Hot Swap No
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - mSATA (52 pines, mini SATA) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad de la unidad 1
1 - Fallo de la unidad 1
1 - Actividad de la unidad 2
1 - Fallo de la unidad 2
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [7 mm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Longitud del Producto 3.8 in [97 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [39 g]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [107 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador dual mSATA a SATA, de 2,5"
1 - Kit de Tornillos de Montaje
1 - Guía de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
IDE2SAT2
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
25SAT22MSAT
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

$ 40.944,00 sin IVA
$ 48.723,36 con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA

Accesorios