StarTech.com

Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos

Conecte un dispositivo SATA en una placa base o tarjeta IDE

ID del Producto: IDE2SAT25

  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA y con Ultra ATA-133
  • Factor de forma compacto
  • No requiere controladores ni software
$ 14.484,00 CLP sin IVA
$ 17.235,96 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JM20330
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 133 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [30.5 mm]
Longitud del Producto 3.2 in [80.4 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [12.2 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [99 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador IDE a SATA
1 - Cable SATA
1 - Cable Y (LP4 a LP4 + SP4)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA

Accesorios