StarTech.com

Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

ID del Producto: IDE2SAT2

  • Permite conectar un dispositivo SATA a una placa base o tarjeta controladora IDE/ATA
  • Completa solución de hardware; no requiere software
  • Dirección Lógica de Bloques (LBA) de 48 bits
Ver otros
  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA
  • Compatible con unidades SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
  • Compatible con la especificación Ultra ATA 133
  • Soporta unidades SATA de 2,5", 3,5" y 5,25"
  • Soporta unidades ODD (disco óptico), incluidas las unidades Blu-ray, DVD y CD-ROM
$ 15.744,00 CLP sin IVA
$ 18.735,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SA8052
Interfaz IDE
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 133MB/seg
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un controlador IDE y un cable ATA (not incluidos).
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15~90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 3 in [75.5 mm]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [89 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador IDE a SATA
1 - Cable de Alimentación Molex LP4 a SP4
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos
IDE2SAT25
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos

Conecte un dispositivo SATA en una placa base o tarjeta IDE

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

$ 32.124,00 sin IVA
$ 38.227,56 con IVA
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional - 1x IDE Macho - 1x SATA Datos - 1x SP4 Macho
PATA2SATA3
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional - 1x IDE Macho - 1x SATA Datos - 1x SP4 Macho

Adaptador bidireccional que permite convertir de IDE a SATA o de SATA a IDE

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA

Accesorios