StarTech.com

Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

ID del Producto: SAT32MSAT257

  • Soporte de marco abierto de aluminio
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con bahías SATA de 2,5" de 7 mm o superior
Ver otros
  • Chasís con formato SATA 2,5 pulgadas
  • Compatible con unidades de disco mSATA SSD
$ 20.154,00 CLP sin IVA
$ 23.983,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Unidades Compatibles mSATA (mini SATA)
Rendimiento
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - mSATA (52 pines, mini SATA) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 4 oz [114 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 in [3 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [33 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de disco mSATA SSD a disco SATA SSD de 2,5"
1 - Kit de montaje (2 tornillos de montaje de la unidad, 4 tornillos de montajes del adaptador)
1 - Manual de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
IDE2SAT2
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA

Accesorios