StarTech.com

Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2,5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

ID del Producto: 25S22M2NGFFR

  • Instale dos unidades SSD M.2 NGFF en una sola bahía SATA de 2,5" y cree una potente matriz RAID
  • Compatible con las funciones RAID 0, RAID 1, Spanning o JBOD
  • Agregue rendimiento M.2 SSD a cualquier sistema informático, mediante la conversión M.2 a SATA
Ver otros
  • Proteja sus unidades SSD M.2 (NGFF) en cualquier aplicación de 2,5" al utilizarlas con la caja cerrada
  • Compatible con TRIM, a fin de garantizar un rendimiento estable de sus unidades SSD M.2
  • Compatible con SATA I/II/III (hasta 6Gbps)
  • Formato SATA de 2,5 pulgadas
  • Amplia compatibilidad con los discos SSD SATA M.2 más comunes (2230, 2242, 2260, 2280)
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
$ 35.904,00 CLP sin IVA
$ 42.725,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1092R
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Tamaño de la Unidad 22m - M.2 NGFF
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Rendimiento
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
Para ver múltiples unidades de disco en modo JBOD, el controlador SATA de su ordenador debe ser compatible con el multiplicador de puertos
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
BIG (Spanning or Concatenation)
MTBF 500000
RAID
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conectores del Host 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Indicadores
Indicadores LED 2 - Error de la unidad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [8 mm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 3.9 in [99 mm]
Peso del Producto 1.9 oz [55 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [118 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador doble RAID SATA M.2 NGFF
2 - Hardware de montaje en unidad M.2
4 - Tornillos
1 - Mini Destornillador
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
25SAT22MSAT
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

$ 40.944,00 sin IVA
$ 48.723,36 con IVA
Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
IDE2SAT2
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA

Accesorios