StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"

Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2,5" en su computador de escritorio o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe

ID del Producto: PEX4SFF8639

  • Amplíe el rendimiento y la velocidad del sistema agregando una unidad SSD PCIe NVMe U.2 a su ordenador
  • Simplifique la instalación de actualizaciones del sistema con un adaptador U.2 a PCIe que instala su unidad SSD directamente en el adaptador, sin necesidad de cables adaptadores
  • Adaptador anfitrión PCI Express 3.0 x4 canales
Ver otros
  • Compatible con placas base PCIe 3.0 x4 y retrocompatible con PCIe 2.0 y PCIe 1.0
  • Configuración rápida, sin problemas, ya que funciona independiente del OS (sistema operativo) y no se requiere software controlador
$ 32.124,00 CLP sin IVA
$ 38.227,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 15mm
12.5mm
9.5mm
7mm
5mm
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz PCI Express
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus PCI Express
Unidades Compatibles U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Ventilador(es) No
Rendimiento
RAID No
Soporta Hot Swap No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Conectores del Host 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad de cabezal/terminal
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]
Ancho del Producto 4.8 in [12.2 cm]
Color Rojo
Longitud del Producto 6.5 in [16.5 cm]
Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 oz [161 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta adaptadora de unidades de disco duro
4 - tornillos para montaje de unidad
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2,5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador PCI Express 3.0 x4 a NVMe M.2 para SSD
PEX4M2E1
Adaptador PCI Express 3.0 x4 a NVMe M.2 para SSD

Conecte una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe o AHCI) a su computador, a través de PCI Express, para acceso ultrarrápido

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Gabinete Cofre Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Cofre de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Gabinete Cofre Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Cofre de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$ 26.454,00 sin IVA
$ 31.480,26 con IVA
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
PEXM2SAT3422
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III

Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su computador, a través de PCI Express

$ 63.624,00 sin IVA
$ 75.712,56 con IVA