StarTech.com

Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un computador portátil o de escritorio

ID del Producto: USB3S2ESATA3

  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Interfaz eSATA compatible con SATA versión 3 y otras versiones SATA, así como soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
  • Soporte para unidades de disco duro (HDD), unidades de disco de estado sólido (SSD) y unidades de disco óptico (ODD)
Ver otros
  • Conector 1x eSATA, conector 1x USB 3.0 con cable integrado de 1 metro
  • No requiere controladores ni software
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
$ 24.564,00 CLP sin IVA
$ 29.231,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200 RPM
Compatibilidad con UASP No
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [24 mm]
Longitud del Producto 35.8 in [91 cm]
Peso del Producto 2.4 oz [67.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [80 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB 3.0 a eSATA
1 - Guía de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

$ 32.124,00 sin IVA
$ 38.227,56 con IVA
Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

$ 19.524,00 sin IVA
$ 23.233,56 con IVA

Accesorios