StarTech.com

Gabinete Adaptador SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas

Instale dos unidades SATA de 2,5" en una bahía de unidad de 3,5", para obtener mayor rendimiento o redundancia de datos con RAID

ID del Producto: 35SAT225S3R

  • Actualice el rendimiento de su sistema mediante la instalación de dos unidades de SSD/DD de 2,5" en una bahía de 3,5"
  • Incluye hardware y modos RAID - RAID 0, 1, más las funciones JBOD y "Spanning" (ampliación), que permiten aumentar el rendimiento de la unidad o agregar redundancia
  • Se instala fácilmente en bahías de disco duro interno o externo de 3,5"
Ver otros
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Compatibilidad TRIM para rendimiento estable
  • Caja de aluminio duradera
$ 47.244,00 CLP sin IVA
$ 56.220,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 9.5mm
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1092R
Instalación de la Unidad Extraíble
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6Gbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Error en DD de Bahía 1
1 - Error en DD de Bahía 2
Requisitos Ambientales
Humedad 5% ~ 65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 90°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [26 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.2 cm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]
Peso del Producto 7.9 oz [223 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [36 mm]
Ancho de la Caja 4.5 in [11.4 cm]
Longitud de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.5 oz [270 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - conversor de unidad de 2,5" a 3,5" con doble bahía
4 - Tornillos de montaje
1 - guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2,5
25SAT35HDD
Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2,5" de hasta 12,5mm de Altura para Bahía de 3,5"

Conversión de una unidad SATA HDD/SSD de 2,5” en una unidad SATA de 3,5"

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5
25SATSAS35
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5" Pulgadas a SATA de 3,5"- Plástico

Convierta prácticamente cualquier disco duro SATA o SAS de 2,5" en un disco SATA de 3,5"

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2,5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA

Accesorios