StarTech.com

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

ID del Producto: SATDOCKU3S

  • Interfaz del host compatible con SuperSpeed USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps
  • Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480Mbps
  • Mecanismo de expulsión de disco patentado
Ver otros
  • Interruptor de alimentación y LED de estado combinados
  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros y unidades de estado sólido con formato de 2,5 y 3,5 pulgadas
  • Protección contra cortocircuito integrada
  • Formato compacto ideal para escritorio
  • Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap
$ 37.164,00 CLP sin IVA
$ 44.225,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP No
Índice de Inserción 15,000 Cycles
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido y Actividad (Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.5A
Consumo de Energía 30
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8~80%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 in [6.5 cm]
Ancho del Producto 3.7 in [93 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.7 in [14.5 cm]
Peso del Producto 13.8 oz [392 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [91 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 25.7 oz [728 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock para Disco Duro USB 3.0
1 - Cable USB 3.0
1 - adaptador universal de alimentación (NA,UE,RU,ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios