StarTech.com

Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA

Conecte y acceda a su unidad de SSD/DD SATA a través de USB 3.1 (10Gbps) o eSATA de alto rendimiento

ID del Producto: SDOCKU313E

  • Conecte y acceda a una unidad de SSD/DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 Gen 2 o eSATA
  • Acceda a unidades a plena velocidad, con compatibilidad con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Diseño de carga por la parte superior, con botón integrado de expulsión para fácil acceso a la unidad
Ver otros
  • Diseño sin bandeja que no requiere herramientas
  • Compatible con unidades de hasta 6TB de capacidad
  • Cable USB Type-B a A incluido, para retrocompatibilidad con USB 3.0, 2.0 y 1.x
  • Cable USB Type-B a C incluido para compatibilidad con los dispositivos equipados con USB-C
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
$ 56.064,00 CLP sin IVA
$ 66.716,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.1 Gen 2
eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 6TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Soporta Hot Swap
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 in [6.3 cm]
Ancho del Producto 3.7 in [93 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.7 in [14.5 cm]
Peso del Producto 14.5 oz [410 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [91 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16.1 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 30.4 oz [862 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación de conexión USB 3.1 y eSATA para unidades de DD/SSD
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Cable USB-A a USB-B de 1m
1 - Cable USB-C a USB-B de 1m
1 - Cable eSATA de 1m
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA

Accesorios