Inicio Accesorios para discos duros Cajas para unidades externas

Cajas para unidades externas

Nuestras cajas para unidades de disco duro y disco de estado sólido facilitan la creación de soluciones perfectas para sus requisitos de almacenamiento. Ofrecemos una amplia gama de cajas que pueden servirle de ayuda:

  • Disponga de datos portátiles y de fácil acceso cuando viaje o se desplace
  • Conecte sus discos duros de generación anterior a nuevos sistemas, sin tener que preocuparse por su compatibilidad
  • Externalice sus datos y unidades de generación anterior
  • Aumente su productividad con espacio de almacenamiento adicional para ficheros grandes
  • Mejore la capacidad y el acceso a los datos importantes de su empresa
Filtrar por:
Filtros Aplicados
9 Resultados
Gabinete Cofre USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III
S2510BU33PW
Gabinete Cofre USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Convierta un DD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil

$ 68.034,00 sin IVA
$ 80.960,46 con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Gabinete Cofre Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Gabinete Cofre Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cofre Gabinete USB 3.0 robusta con UASP para disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas - Carcasa sin herramientas IP54 tipo militar
S251BRU33
Cofre Gabinete USB 3.0 robusta con UASP para disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas - Carcasa sin herramientas IP54 tipo militar

Prepárese para el trabajo fuera de la oficina con protección de las unidades de disco duro portátiles

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP
Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un computador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Gabinete Cofre Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Gabinete Cofre de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Gabinete Cofre de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA