StarTech.com

Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

ID del Producto: S2510BMU33

  • Compatible con las especificaciones de transporte para unidades UASP
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Duradera y liviana caja de aluminio
Ver otros
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps
  • Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480Mbps
  • Indicador LED de Encendido/Actividad
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
$ 18.894,00 CLP sin IVA
$ 22.483,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053 - 6G
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP
RAID No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 3 in [77 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 3.2 oz [92 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [42 mm]
Ancho de la Caja 7 in [17.9 cm]
Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.6 oz [216 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco duro HDD SATA III de 2,5" USB 3.0
1 - Kit de Tornillos
1 - Cable USB 3.0 de 45 cm
1 - Manual del producto
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA

Accesorios