StarTech.com

Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

ID del Producto: SM2NGFFMBU33

  • Amplíe el rendimiento externo al mejorar la velocidad del disco SSD SATA M.2 con una caja USB 3.0 compatible con UASP
  • Máximice la portabilidad gracias al diseño que ocupa poco espacio y de peso ligero, además de rendimiento basado en tecnología USB
  • Amplia compatibilidad con los discos SSD SATA M.2 más comunes (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm)
Ver otros
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5Gbps/480Mbps/1,5Mbps)
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Caja de aluminio con agujeros de ventilación para mayor disipación de calor
$ 23.934,00 CLP sin IVA
$ 28.481,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Rendimiento
4Kn Support
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.3 cm]
Longitud de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 oz [125 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja para disco SSD USB 3.0 a M.2 NGFF
1 - Cable USB 3.0
1 - Kit de tornillos para disco SSD
1 - Mini destornillador
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP
Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un computador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA

Accesorios