StarTech.com

Cofre Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2,5" USB-A USB-C - Soporta Unidades con Alturas de 5 a 15mm

Acceda a datos almacenados en su unidad de DD o SSD SATA de 2,5", con compatibilidad con unidades de gran capacidad de hasta 15mm

ID del Producto: S251BU31315

  • Convierta una unidad de 2,5" en una unidad USB 3.1 de almacenamiento externa para su tablet u ordenador portátil equipado con USB-C
  • Compatible con alturas de unidad de 5mm a 15mm
  • Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
Ver otros
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Caja de aluminio duradera y elegante
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
$ 29.604,00 CLP sin IVA
$ 35.228,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 3 in [75 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 3.7 oz [105 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [41 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.3 cm]
Longitud de la Caja 7 in [17.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.8 oz [250 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de unidad de disco
1 - Cable USB-C a Micro-B
1 - Cable USB-A a Micro-B
1 - Destornillador
5 - tornillos para montaje de unidad
3 - tornillos para la caja
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Cofre Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5
S251BU31C3CB
Cofre Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5" con Soporte para UASP

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su notebook equipado con USB Type-C

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su notebook

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III
S2510BU33PW
Gabinete Cofre USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Convierta un DD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil

$ 68.034,00 sin IVA
$ 80.960,46 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Gabinete Cofre de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Gabinete Cofre de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
S2510BPU337
Gabinete Cofre de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor

Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA

Accesorios