StarTech.com

Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un computador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

ID del Producto: S251SMU33EP

  • Compatible con SATA III y UASP para un rendimiento óptimo
  • Opciones de interfaz eSATA o USB 3.0
  • Compatible con alimentación a través de eSATA (puerto combinado eSATAp, eSATA/USB), sin adaptador adicional de corriente
Ver otros
  • Chasis de Aluminio
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con conexiones anfitrión USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
$ 31.494,00 CLP sin IVA
$ 37.477,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
ASMedia - ASM1456
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz eSATA
USB 3.0
USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0 & eSATA
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 2TB y 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps - eSATA
5 Gbps - USB 3.0
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Alimentación eSATA (11 pines, eSATA/USB, 5V) Receptáculo (toma)
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 3 in [77 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 4.9 in [12.5 cm]
Peso del Producto 3.5 oz [98 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [42 mm]
Ancho de la Caja 7 in [17.9 cm]
Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.8 oz [278 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja USB 3.0/eSATAp para discos duros SATA de 2,5”
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable eSATA
1 - Tornillos de instalación (con destornillador)
1 - Destornillador de punta Phillips
1 - Adaptador de alimentación USB a DC
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA

Accesorios