StarTech.com

Cofre Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5" con Soporte para UASP

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su notebook equipado con USB Type-C

ID del Producto: S251BU31C3CB

  • Convierta una unidad de 2,5" en una unidad USB 3.1 de almacenamiento externa para su tablet u ordenador portátil equipado con USB-C
  • El cable USB-C integrado hace la caja ultraportátil, lo cual significa que es una cosa menos que cargar
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
Ver otros
  • Caja de aluminio duradera y elegante
  • Compatible con alturas de unidad de 5mm a 9,5mm
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
$ 32.754,00 CLP sin IVA
$ 38.977,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
7mm
9.5mm
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
MTBF 100000
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 3.3 in [82.8 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 10.7 in [273 mm]
Longitud del Producto 5.5 in [13.9 cm]
Peso del Producto 4.4 oz [126 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [41 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.3 cm]
Longitud de la Caja 7.4 in [18.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8 oz [226 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja USB 3.1 para SSD/DD SATA de 2,5" con cable USB-C
3 - tornillos de montaje de la caja
3 - tornillos del hardware de montaje de la unidad
1 - Destornillador
1 - guía rápida de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10Gbps) para Unidades mSATA - Aluminio
SMS1BMU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10Gbps) para Unidades mSATA - Aluminio

Convierta su unidad mSATA o mSATA Mini en una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento, a través de USB 3.1 Gen 2

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Gabinete Cofre Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Cofre de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Gabinete Cofre Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Cofre de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5
S251BPU31C3
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Gabinete USB-C

Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel o notebook equipado con USB Type-C

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su notebook

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA

Accesorios