StarTech.com

Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

ID del Producto: SDOCK2U33RE

  • Duplicación independiente sector a sector de unidades de disco, a velocidades de hasta 22 GB por minuto
  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 y 3,5 pulgadas
  • Conexiones de interfaz eSATA y USB 3.0 anfitrión
Ver otros
  • Estación de conexión y duplicador de disco duro 1:1
  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo
  • Admite la capacidad de doble unidad de hasta 4 TB por ranura (8 TB en total)
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Diseño con bahía doble y carga por ranura superior, con puertas de la unidad
$ 84.414,00 CLP sin IVA
$ 100.452,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS562
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5" (8 TB en total), así como 2 TB y 5900 RPM por bahía en discos duros de 2,5" (2 TB en total)
Compatibilidad con UASP
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 22GBpm
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 2 - Estado de la unidad
1 - Indicador de encendido
1 - Indicador de modo
1 - Indicador de estado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3000 mA
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.3 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Temperatura Operativa 5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7 cm]
Ancho del Producto 5.2 in [13.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.8 in [14.7 cm]
Peso del Producto 18.6 oz [528 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Ancho de la Caja 7.5 in [19 cm]
Longitud de la Caja 4.6 in [11.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de conexión de duplicador de disco SATA HDD
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable eSATA
1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base de Conexión Autónoma  USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5
SDOCK2U313R
Base de Conexión Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5" y 3,5" - Dock con Función de Copiado Rápido

Duplique o conecte una unidad SSD/DD SATA y obtenga rápido rendimiento: funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A

$ 90.084,00 sin IVA
$ 107.199,96 con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$ 55.434,00 sin IVA
$ 65.966,46 con IVA
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33EB
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2,5" o 3,5" a través de eSATA o USB 3.0

$ 50.394,00 sin IVA
$ 59.968,86 con IVA

Accesorios