StarTech.com

Duplicador y Borrador de Unidades de Disco 1:1 SATA y SAS de 3,5/2,5

Duplique o borre de forma fácil unidades SATA y SAS, sin que se requiera la conexión a un computador

ID del Producto: SATSASDUPE11

  • Duplica y borra unidades de SSD y DD de 2,5" y 3,5", tanto SATA, como SAS
  • Borre hasta 2 unidades y elija entre 6 modos: "Quick Erase" (borrado rápido), "Secure Erase" (borrado seguro), compatible con la norma NIST 800-88 Rev. 1 sobre depuración, "1-Pass Overwrite" (sobrescritura, 1 pase), "3-Pass Overwrite (DoD)" (sobrescritura, 3 pases), "3-Pass Erase and Compare" (borrado, 3 pases, y comparación) y "7-Pass Overwrite" (sobrescritura, 7 pases)
  • Ofrece cuatro modos de copiado: "System and File" (sistema y fichero), "All Partitions" (todas las particiones), "Sector-by-Sector (Whole Drive)" (sector a sector, unidad completa) y "Percentage Copy" (copia por porcentaje)
Ver otros
  • Compatible con impresoras serie para el registro de borrado y la impresión de recibos para la confirmación de borrado
  • Compatible con la duplicación de unidades a alta velocidad, hasta 13GB/min
  • Compatible con SATA I/II/III (hasta 6Gbps) y SAS I/II
  • Botones de navegación por el menú y pantalla LCD que facilitan su utilización
$ 1.008.624,00 CLP sin IVA
$ 1.200.262,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips Xilinx - SPARTAN-6
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 13GBpm
Modos de borrado Quick Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Erase and Compare
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - DB 9-pin Serial Macho
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Observaciones / Requisitos
Nota Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indicadores
Indicadores LED 2 - Alimentación
2 - Pase
2 - Fallo
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 7A
Consumo de Energía 90
Corriente de Entrada 1.2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [3.5 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [90 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.6 in [19.4 cm]
Peso del Producto 24.5 oz [695 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [91 mm]
Ancho de la Caja 7.6 in [19.2 cm]
Longitud de la Caja 15 in [38.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.3 lb [2.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador y borrador SATA/SAS
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
2 - cables conectores de unidades
2 - protectores de unidades
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$ 55.434,00 sin IVA
$ 65.966,46 con IVA

Accesorios