StarTech.com

Base de Conexión Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5" y 3,5" - Dock con Función de Copiado Rápido

Duplique o conecte una unidad SSD/DD SATA y obtenga rápido rendimiento: funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A

ID del Producto: SDOCK2U313R

  • Duplique de forma rápida varias unidades, sin ordenador anfitrión, a rápidas velocidades de hasta 28GB por minuto, en el caso de unidades SSD
  • Funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A, con dos cables incluidos
  • Compatible con puertos USB-C Thunderbolt 3
Ver otros
  • Transfiera ficheros a alta velocidad entre una unidad de disco duro conectada y un ordenador anfitrión
  • Compatible con unidades SATA SSD/DD de 3,5" y 2,5"
  • USB 3.1 (10Gbps) compatible con UASP para copias de seguridad y transferencias de datos a alta velocidad
  • Ofrece compatibilidad con TRIM
  • Compatible con SATA I/II/III (hasta 6Gbps)
  • Diseño con bahía doble y carga por ranura superior (estilo tostadora), con puertas de la unidad y botón de expulsión de la unidad DD
  • Diseño sin bandeja que no requiere herramientas
  • Compatible con el modelo SAT2IDEADP para compatibilidad adicional con unidades IDE
  • Indicadores LED multifunción
  • Retrocompatible
$ 90.084,00 CLP sin IVA
$ 107.199,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1352R
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 6TB
Compatibilidad con UASP
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 28GBpm
RAID No
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Modo
2 - Estado de DD
1 - Duplicación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3000 mA
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Temperatura Operativa 5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7 cm]
Altura Máxima de la Unidad 1 in [25.4 mm]
Ancho del Producto 5.2 in [13.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.6 in [14.2 cm]
Peso del Producto 17.9 oz [508 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [88 mm]
Ancho de la Caja 11.8 in [30 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 35 oz [992 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación de conexión y duplicador de disco duro USB 3.1
1 - Cable USB-C a B - 101cm
1 - Cable USB 3.0 A a B - 103cm
1 - adaptador universal de alimentación (NA/UE/RU/AUS) - 103cm (cable)
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$ 55.434,00 sin IVA
$ 65.966,46 con IVA

Accesorios