StarTech.com

Lector Interno USB 3.0 para Tarjetas Memoria Flash con Soporte para UHS-II

Convierta una bahía interna de 3,5" de su computador en un rápido y versátil lector de tarjetas de memoria SD, Micro SD, CF, Memory Stick y otras

ID del Producto: 35FCREADBU3

  • El lector multitarjeta USB 3.0 (5Gbps) posibilita la transferencia de vídeos, imágenes y ficheros a velocidades ultrarrápidas
  • Compatible con UHS-II , para unas velocidades de transferencias de datos de hasta 312MB/s
  • Lectura y escritura multitarjetas para la mayoría de los tipos de tarjetas estándar, incluyendo: SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick®, etc.
Ver otros
  • Compatible con los formatos High Capacity (gran capacidad) y eXtended Capacity (capacidad ampliada)
  • El diseño de 5 ranuras permite transferencias simultáneas de ficheros de hasta 4 tarjetas de memoria
  • Alimentado directamente desde el puerto USB 3.0, con acceso frontal USB
  • Incluye un cable USB IDC integrado
  • No requiere controladores ni software
$ 27.714,00 CLP sin IVA
$ 32.979,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5321
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
CF (tarjeta Compact Flash I/II)
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
HS-MS (High Speed Memory Stick)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
MS Micro (Memory Stick Micro)
MS MG (Memory Stick con MagicGate)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Ranura SD / MMC
1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro
1 - MicroSD
1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
Conectores del Host 1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre)
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Indicadores
Indicadores LED 2 - Encendido y acceso
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 15% a 85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.6 in [11.8 cm]
Peso del Producto 8.8 oz [250 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [43 mm]
Ancho de la Caja 5.4 in [13.8 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11 oz [312 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector USB 3.0 Tarjetas Flash
4 - Tornillos de montaje
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Bahía Frontal 3,5in Pulgadas Conexión Header USB Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22en1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3,5in Pulgadas Conexión Header USB Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22en1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
FCREADHCU3
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computador con un puerto USB 3.0

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA

Accesorios