Lectores USB de tarjetas de memoria

Nuestros lectores USB 3.0 de tarjetas de memoria son compatibles con las marcas de tarjetas más comunes, como CompactFlash®, SecureDigital®, MemoryStick® y muchas otras.

Mediante una sola conexión USB 3.0 los usuarios pueden acceder o transferir datos rápidamente a o desde tarjetas de memoria de alta capacidad.

8 Resultados
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computador con un puerto USB 3.0

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0 - Compact Flash CF
CFASTRWU3
Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0 - Compact Flash CF

Acceda rápidamente a sus fotos y video en sus tarjetas de memoria CFast 2.0 o haga copias de seguridad de los mismos en su tablet, computador de escritorio o notebook

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB
CFASTRWU3C
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB

Haga copias de seguridad o acceda rápidamente a las fotos y videos de sus tarjetas de memoria CFast 2.0 en su tablet, computador de escritorio o notebook con USB-C

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
FCREADHCU3
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil u computador equipado con USB-C™

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

$ 31.437,00 sin IVA
$ 37.410,03 con IVA
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un computador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Ver todo