×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®
ID del Producto: FCREADHCU3
- Compatible con diversos tipos de tarjetas de memoria flash, CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®
- Estándar de interfaz de host USB 3.0 SuperSpeed que admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Se alimenta directamente del puerto USB
- Retrocompatible con sistemas informáticos USB 2.0/1.0
- Indicador LED de Encendido
- Diseño compacto y liviano fabricado en plástico
- No requiere controladores ni software
General
El Lector de Tarjeta USB 3.0, FCREADHCU3 facilita el acceso a una variedad de formatos/tipos de tarjetas de memoria flash (CompactFlash®, Secure Digital®, Memory Stick®) desde una única unidad a través de una conexión de alta velocidad USB 3.0.
Como utiliza una conexión a través de USB 3.0 la transferencia de grandes archivos de datos es mucho más rápida, hasta 10 veces más que con el estándar USB 2.0; al mismo tiempo (USB 3.0) sigue siendo compatible con USB 2.0 garantizando compatibilidad con sistemas más antiguos.
Este lector de tarjetas externo, compacto y ligero, ofrece una práctica solución portátil para acceder a diversos tipos de tarjetas de Memoria Flash/Multimedia y es fácil de usar ya que no requiere instalar controladores ni software.
Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Permite utilizar los formatos más comunes de tarjetas de memoria flash desde un único lector portátil
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed que admite transferencias de datos de alta velocidad para acceder a las nuevas tarjetas de memoria flash de gran capacidad y velocidad
- 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Para usuarios de portátiles que buscan acceder a uno o más tipos de tarjetas de memoria flash
Para profesionales que desean acceder a sus tarjetas de memoria flash de alta velocidad a través de USB 3.0 en lugar de USB 2.0
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Chile | 1861127 | |
UPC Code | 065030845816 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
ID del Conjunto de Chips | Genesys Logic - GL3220 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Tipo de Memoria Multimedia | CF (Compact Flash I Card) | |
M2 (Memory Stick Micro) | ||
micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity) | ||
Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital) | ||
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo | ||
MS MG (Memory Stick con MagicGate) | ||
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) | ||
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) | ||
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) | ||
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) | ||
SDHC (Secure Digital High Capacity) | ||
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) | ||
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Hembra | |
1 - Ranura CompactFlash (50 pines) | ||
1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro Hembra | ||
1 - Ranura SD / MMC Hembra | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Encendido | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Alimentación de Salida | 4 A | |
Consumo de Energía | 20 | |
Corriente de Entrada | 0.8 A | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5% ~ 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) | |
Temperatura Operativa | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.8 in [20 mm] | |
Ancho del Producto | 2.2 in [55 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 3.3 in [85 mm] | |
Peso del Producto | 1.9 oz [54 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 6 oz [169 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Lector de Tarjeta USB 3.0 | |
1 - Cable USB 3.0 | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Soporte de Producto
Manuales
-
FCREADHCU3.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
FCREADHCU3_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.