StarTech.com

Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un computador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

ID del Producto: MSDREADU2OTG

  • Conversión de Micro SD a USB o Micro USB estándar
  • Compatible con smartphones equipados con OTG u ordenadores equipados con USB
  • Diseño de tamaño pequeño y peso ligero
  • Instalación plug-and-play
$ 5.664,00 CLP sin IVA
$ 6.740,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL823
Instalación de la Unidad Fijo
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB
Compatibilidad con UASP No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo de Memoria Multimedia Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - MicroSD Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Longitud del Producto 1.6 in [40 mm]
Peso del Producto 0.1 oz [4 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 4 in [10.2 cm]
Longitud de la Caja 3 in [75 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [27 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Micro SD a USB / Adaptador Micro USB OTG
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
FCREADHCU3
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computador con un puerto USB 3.0

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a un computador a través de un conector IDE

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador Bahía Frontal 3,5in Pulgadas Conexión Header USB Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22en1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3,5in Pulgadas Conexión Header USB Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22en1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro
UUSBOTGADAP
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tablet o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGW
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA

Accesorios