StarTech.com

Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB

Haga copias de seguridad o acceda rápidamente a las fotos y videos de sus tarjetas de memoria CFast 2.0 en su tablet, computador de escritorio o notebook con USB-C

ID del Producto: CFASTRWU3C

  • Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos y vídeos rápidamente, desde sus tarjetas CFast 2.0 a sus dispositivos equipados con USB-C, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, a través de USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Fácil portabilidad gracias al diseño compacto y de peso ligero, así como el cable integrado
  • Este lector y escritor de tarjetas es compatible con tarjetas de memoria CFast 2.0 y 1.0
Ver otros
  • Intercambio en caliente y conectividad plug-and-play
  • No se requiere instalar software ni controladores
  • Acceda a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 simultáneamente, mediante el uso de varios cables adaptadores
  • Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x
$ 34.014,00 CLP sin IVA
$ 40.476,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles CFast 2.0, 1.0
Rendimiento
4Kn Support
Compatibilidad con UASP
MTBF 1,159,305 hours
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo de Memoria Multimedia CFast 2.0 / 1.0
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 40% a 50%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 9.6 in [24.5 cm]
Peso del Producto 1.2 oz [33.5 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0 - Compact Flash CF
CFASTRWU3
Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0 - Compact Flash CF

Acceda rápidamente a sus fotos y video en sus tarjetas de memoria CFast 2.0 o haga copias de seguridad de los mismos en su tablet, computador de escritorio o notebook

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

$ 31.437,00 sin IVA
$ 37.410,03 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil u computador equipado con USB-C™

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su notebook

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un computador portátil o de escritorio

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA

Accesorios