StarTech.com

Rack Móvil Aluminio Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5" - Mobile Cajón Trayless

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

ID del Producto: HSB220SAT25B

  • Soporta hasta dos discos SATA en una única bahía de 3,5 pulgadas
  • Diseño sin bandeja: las unidades no están instaladas en bandejas/gabinetes separados
  • Incluye un film protector de plástico para la parte inferior del disco duro
Ver otros
  • Construcción de aluminio
  • Índices de inserción de 50.000+
  • Indicador LED de Encendido/Actividad para cada unidad
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
$ 38.424,00 CLP sin IVA
$ 45.724,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con hasta 500GB por unidad
Soporta Hot Swap
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
2 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 2 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
2 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
2 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.3 in [13.4 cm]
Peso del Producto 10.1 oz [286 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [54 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.6 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17 oz [481 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Bahía Hot-Swap para Doble SATA
2 - Cable adaptador LP4 a SATA y LED
1 - Cable en Y de alimentación por SATA de 15 pines, y LED
2 - Cable SATA para datos de 7 pines
2 - Film Protector para Disco Duro
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier computador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

$ 16.374,00 sin IVA
$ 19.485,06 con IVA

Accesorios