StarTech.com

Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier computador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

ID del Producto: HSB100SATBK

  • Soporta una unidad SATA de 3,5 pulgadas en una bahía frontal de fácil acceso de 5,25 pulgadas
  • Diseño sin bandeja: las unidades no están instaladas en bandejas/gabinetes separados
  • Bahía para unidad bloqueable
Ver otros
  • Amortiguadores de goma internos
  • Índices de inserción de 50.000+
  • Indicador LED de Encendido/Actividad para cada unidad
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
$ 16.374,00 CLP sin IVA
$ 19.485,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Índice de Inserción 50,000+ Cycles
Soporta Hot Swap
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Requisitos Ambientales
Humedad Operativa - 5~85% HR Sin Condensación
Almacenamiento - 5~95%
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.2 cm]
Ancho del Producto 5.9 in [14.9 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.2 in [18.4 cm]
Peso del Producto 9.2 oz [261 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [51 mm]
Ancho de la Caja 8.1 in [20.6 cm]
Longitud de la Caja 6.3 in [15.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12.9 oz [366 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Bahía Hot-Swap para SATA 5,25" Sin Bandeja
2 - Llaves
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
1 - LED de actividad de la unidad y cable de 2 pines
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Aluminio Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Aluminio Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5" - Mobile Cajón Trayless

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA