StarTech.com

Rack Móvil Aluminio Reforzado Disco Duro HDD SATA 3,5" Pulgadas con Bandeja Bahía 5,25"

Convierta cualquier unidad de disco duro SATA de 3,5 pulgadas en una solución de almacenamiento resistente con capacidad hot-swap para una bahía de 5,25 pulgadas

ID del Producto: DRW150SATBK

  • Instale un disco SATA en una bahía frontal de 5,25 pulgadas de fácil acceso
  • Caddy y bahía fabricados en aluminio de alta resistencia
  • Caddy con tecla de bloqueo
Ver otros
  • Amortiguadores de goma
  • Índice de inserción de 25.000+
  • Ventilador con rodamiento de bolas de 40mm
  • Puerta de la bahía resistente al polvo
  • Indicadores LED de Encendido y Actividad
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas
$ 35.274,00 CLP sin IVA
$ 41.976,06 CLP con IVA

General

Este cajón/estante móvil para unidades de disco duro SATA ofrece una solución profesional de intercambio en caliente de unidades SATA, que permite insertar y extraer rápidamente unidades de disco duro SATA sin tener que abrir la caja del computador. El estante móvil es totalmente compatible con las instalaciones RAID, lo cual garantiza un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones de almacenamiento mejorado.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Solo hay que instalar la bahía de unidad en el computador anfitrión y montar un disco duro SATA HDD de 3,5" en el caddy (extraíble). La conexión de una unidad de disco duro SATA al computador consiste en un proceso tan sencillo como insertar el caddy en la bahía de la unidad, la cual puede bloquearse para evitar que se extraiga sin autorización la unidad. Incluye un ventilador con motor de rodamiento de bolas, en el panel frontal, fabricación de aluminio y tasa de inserción de 25 K. Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Este producto es intercambiable como reemplazo para los siguientes modelos SATA de StorCase: S21J111, SC21J111 y RJR110.

La ventaja de StarTech.com

  • Máximo rendimiento, con velocidades de transferencia de archivos de hasta 6 Gbps cuando se empareja con unidades y controlador SATA III HDD
  • Sistema de caja extraíble que hace de la remoción/reemplazo de discos una tarea sencilla y segura, mientras que un sistema de bloqueo evita el acceso no autorizado al disco
  • Una sólida estructura de aluminio, un ventilador de 40mm y un índice de inserción superior a 25.000 son garantía de durabilidad y confiabilidad del Rack Portátil y de la unidad SATA

Aplicaciones

Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo

Permite reemplazar o actualizar un backplane IDE antiguo por un backplane SATA

Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar varios discos rápidamente en forma simultánea

Excelente para entornos en los que regularmente se deben reemplazar/extraer discos, los cuales no requieren de protección externa luego de extraídos

Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Unidades Compatibles SATA
Ventiladores 1 - 40 mm
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota La unidad es un modelo específico y no está diseñada para ser utilizada con diferentes modelos de cajones para disco duro a menos que se indique lo contrario
Requerimientos del Sistema y Cables PC o Mac con una Bahía para Discos de 5,25 pulgadas
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad (Amarillo)
1 - Encendido (Verde)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [41 mm]
Ancho del Producto 5.8 in [147 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.5 in [190 mm]
Peso del Producto 27.6 oz [782 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 29.4 oz [834 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caddy Rack Extraíble
1 - Bahía de 5,25" para Rack Extraíble
1 - Cable SATA
2 - Tecla
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones