StarTech.com

Juego Kit Adaptador Frontal Abierto Unidad de Disco Duro de 3,5in Pulgadas a 5,25

Instale una unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en una bahía frontal de 5,25 pulgadas

ID del Producto: BRACKETFDBK

  • Calza en cualquier bahía frontal de 5,25 pulgadas
  • Muesca para bahía frontal de 3,5 pulgadas
  • Incluye tornillos de montaje
  • Bisel negro de plástico
$ 6.294,00 CLP sin IVA
$ 7.489,86 CLP con IVA

General

Este adaptador plástico permite instalar una unidad de disco floppy de 3,5 pulgadas en una bahía de 5,25 pulgadas. El adaptador de unidad floppy constituye una solución simple que permite instalar un disco floppy de 3,5 pulgadas en la carcasa de un computador según se requiera (sin necesidad de limitarse a la bahía floppy de 3,5 pulgadas determinada por la disposición de la carcasa). Un atractivo bisel frontal abierto de color negro ofrece el calce adecuado para los discos instalados.

La ventaja de StarTech.com

  • Instale prácticamente cualquier dispositivo de 3,5 pulgadas en una bahía frontal estándar de 5,25 pulgadas
  • Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite instalar una unidad de disco floppy de 3,5 pulgadas en la carcasa de un ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

Permite instalar un panel frontal para bahía de 3,5 pulgadas (por ej.: StarTech.com ID: 35BAYPANELBK) en la carcasa de un ordenador equipado con una única bahía de 5,25 pulgadas

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [28.6 mm]
Ancho del Producto 5.3 in [133.4 mm]
Longitud del Producto 5.7 in [146 mm]
Peso del Producto 2.1 oz [60 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - CUBIERTA DE PLÁSTICO
4 - Tornillos

Certificaciones

Soporte de Producto

Controladores y Descargas