StarTech.com

Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5" Pulgadas a SATA de 3,5"- Plástico

Convierta prácticamente cualquier disco duro SATA o SAS de 2,5" en un disco SATA de 3,5"

ID del Producto: 25SATSAS35

  • Diseño sin bandeja - los discos duros no se instalan en bandejas/gabinetes aparte
  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y de estado sólido (SSD) de 2,5 pulgadas y de hasta 15mm de altura
  • Indicador LED de Encendido
Ver otros
  • Construcción liviana de plástico con aberturas de ventilación
  • Soporta Plug and Play y Hot Swap
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con SAS, versiones I/II (3,0/6,0 Gbps)
$ 13.224,00 CLP sin IVA
$ 15.736,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Extraíble
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
RAID No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector
Observaciones / Requisitos
Nota Aunque los racks móviles pueden permitir la conexión de una unidad de disco duro SCSI (SAS) mediante un conector Serial ATA (SATA) estándar, el controlador del disco duro debe ser compatible con SAS, a fin de que funcione debidamente con las unidades SAS. Los controladores SAS funcionan con las unidades SAS y SATA, pero la mayoría de las unidades SAS solo funcionan con un controlador SAS.
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [25 mm]
Altura Máxima de la Unidad 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.7 in [14.5 cm]
Peso del Producto 4.8 oz [136 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [34 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.1 oz [200 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor HDD de 2,5" a 3,5"
10 - tornillos (6 redondos, 4 planos)

Certificaciones

Productos Relacionados

Bracket de Montaje de 3,5
BRACKETFDBK
Bracket de Montaje de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal

Adaptador para Bahía Frontal de Computadores de Escritorio

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5
BRACKET25SAT
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5

Instale una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en cualquier computador de escritorio equipado con una bahía de 3,5 pulgadas

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25
BRACKET
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25

Instale una unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en cualquier computador de escritorio equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA

Accesorios