StarTech.com

Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2,5" de hasta 12,5mm de Altura para Bahía de 3,5"

Conversión de una unidad SATA HDD/SSD de 2,5” en una unidad SATA de 3,5"

ID del Producto: 25SAT35HDD

  • Soporta SSD/HDD de 2,5 pulgadas de hasta 12,5 mm de altura
  • Puntos de montaje para discos duros HDD de 3,5" estándar
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Instalación sin herramientas
$ 17.634,00 CLP sin IVA
$ 20.984,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
Tamaño de la Unidad 2.5in
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 1 TB 7200 RPM
Índice de Inserción Puerta: 500 ciclos Conector NSS: 50.000 ciclos
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura Operativa 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [36 mm]
Altura Máxima de la Unidad 0.5 in [12.5 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.2 cm]
Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]
Peso del Producto 9.2 oz [260 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 4.5 in [11.5 cm]
Longitud de la Caja 6.4 in [16.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.2 oz [260 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5” a 3,5”
1 - Kit de Tornillos
1 - Guía de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Bracket de Montaje de 3,5
BRACKETFDBK
Bracket de Montaje de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal

Adaptador para Bahía Frontal de Computadores de Escritorio

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

$ 19.524,00 sin IVA
$ 23.233,56 con IVA
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2,5
BRACKET25X2
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2,5" a Bahía de 3,5 Pulgadas

Montaje de dos discos duros SATA de 2,5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3,5"

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA
Cofre Adaptador  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Cofre Adaptador SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5
25SATSAS35
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5" Pulgadas a SATA de 3,5"- Plástico

Convierta prácticamente cualquier disco duro SATA o SAS de 2,5" en un disco SATA de 3,5"

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5
BRACKET25SAT
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5

Instale una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en cualquier computador de escritorio equipado con una bahía de 3,5 pulgadas

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA

Accesorios