StarTech.com

Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2,5" a Bahía de 3,5 Pulgadas

Montaje de dos discos duros SATA de 2,5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3,5"

ID del Producto: BRACKET25X2

  • Instale hasta dos unidades de 2,5" en una única bahía de 3,5"
  • Cable de datos y de alimentación SATA incluidos
  • Sólida estructura de acero
  • Huecos de montaje de la unidad verticales y horizontales
$ 10.074,00 CLP sin IVA
$ 11.988,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Interfaz SATA
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.2 cm]
Longitud del Producto 4.6 in [11.6 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [73 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.7 oz [190 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Platina de montaje de 2,5" doble
1 - Kit de tornillos de montaje de la unidad
4 - Tornillos planos y arandelas (unidad inferior)
4 - Tornillos M3x5mm (unidad superior)
4 - Tornillos 6-32 (para montaje de la caja)
2 - Cables de datos SATA
1 - Cable en Y de alimentación SATA
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5
BRACKET25SAT
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5

Instale una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en cualquier computador de escritorio equipado con una bahía de 3,5 pulgadas

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA

Accesorios