Inicio Firewire

Firewire

También conocido como IEEE 1394 o iLink, Firewire ganó popularidad como una interfaz común para video y periféricos de alta velocidad. Los dispositivos Firewire están disponibles en dos velocidades, FireWire 400 y FireWire 800 y utilizan uno de tres conectores diferentes (4, 6 ó 9 pines) por lo que debe asegurarse de elegir el cable correcto o utilizar uno de nuestros adaptadores.
Filtrar por:
2 Resultados
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express  PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3LP
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador de bajo perfil/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA