StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST1000SPEXD4

  • Dos puertos Ethernet 10/100/1000 Mpbs compatibles con RJ-45
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatible con la especificación base para PCI Express 2.0 (retrocompatible con 1.0a/1.1)
Ver otros
  • Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, y soporta IEEE 802.1Q VLAN basada en etiquetado, Codificador de Prioridad de Nivel 2 IEE 802.1P y Control de Flujo Full Duplex IEEE 802.3x
  • Soporta Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP) y Large send Offload
  • WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red) / Soporte para reinicio remoto
  • Configurado con un soporte de perfil estándar de montaje, incluido bajo perfil/altura media
  • Soporte para intercambio de pares ("pair swap") / Polaridad / Corrección de asimetrías ("skew")
$ 62.994,00 CLP sin IVA
$ 74.962,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación base para PCI Express 2.0
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111H
ASMedia - ASM1182E
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding and IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (dúplex completo), 1000 Mbps (dúplex medio)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.4 a 10.9
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express disponible
Indicadores
Indicadores LED 2 - Amarillo - Modo de Gigabit
2 - Verde - Enlace/actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 3.6 in [92.6 mm]
Peso del Producto 1.9 oz [53 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [142 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red PCIe
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.4 a 10.9
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45
PEX100S
Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un computador de escritorio a través de una ranura PCI Express

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

$ 13.854,00 sin IVA
$ 16.486,26 con IVA

Accesorios