StarTech.com

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST2000SPEXI

  • Dos puertos Ethernet 10/100/1000 Mpbs compatibles con RJ-45
  • Totalmente conforme con las especificaciones IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3ad (agregar enlaces) y soporte para etiquetado VLAN IEEE 802.1Q.
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9 KB
Ver otros
  • Soporte para trabajo en equipo
  • Soporte para Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IP, TCP, UDP), Transmit Segmentation Offload (descarga de segmentación transmitida) (TCP, UDP) y Large send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red) / Soporte para reinicio remoto
  • Configurado con un soporte de perfil estándar de montaje, incluido bajo perfil/altura media
  • Soporte para Intel® Virtualization Technology (VT-c, VMDq, SR-IOV)
  • Ranura PCI Express de cuatro carriles (x4) compatible con ranuras PCIe x4, x8 y x16
  • Compatible con la especificación base para PCI Express 2.1 (retrocompatible con 1.0a/1.1)
$ 97.014,00 CLP sin IVA
$ 115.446,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación base para PCI Express 2.1
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Intel - I350-AM2
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
MTBF 432.400 horas
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (dúplex completo), 1000 Mbps (dúplex medio)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16) disponible
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace/actividad
2 - Indicador de 10/100/1000 Mbps
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.8 in [12.1 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [19 mm]
Longitud del Producto 2.6 in [67 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [29 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.8 oz [165 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red de 2 puertos
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD de Controladores
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB
USB32000SPT
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB

Agregue dos puertos Ethernet Gigabit y un puerto USB Pass-Through 3.0 a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA

Accesorios