StarTech.com

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 de 1Gbps y Chipset Intel i210

Agregue Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST1000SPEXI

  • Agregue un puerto Ethernet 10/100/1000 RJ-45 a un cliente, servidor u ordenador de sobremesa, a través de una ranura PCIe
  • Chipset Intel I210-AT
  • Arranque por red PXE
Ver otros
  • Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Compatible con Auto MDIX (detección automática de MDIX)
  • Compatibilidad con la función de negociación automática
  • Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatible con la norma IEEE802.3az de Ethernet eficiente en el consumo de energía (EEE)
  • Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
  • Compatible con la función Audio-Video Bridging (puente de audio y vídeo)
  • Instalación de perfil bajo o completo (soporte de perfil bajo incluido)
  • Compatible con dúplex completo
$ 24.564,00 CLP sin IVA
$ 29.231,16 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
Norma IEEE 802.3x sobre control de flujo de dúplex completo
ID del Conjunto de Chips Intel - I210-AT
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (dúplex completo)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de tarjeta de expansión PCI Express disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de 100/1000Mbps
1 - Enlace/Actividad
Requisitos de Energía
Consumo de Energía Max 0.8W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [28 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [100 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red de 1 puerto
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST4000SPEXI
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$ 193.404,00 sin IVA
$ 230.150,76 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo
ST1000SPEX2L
Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA

Accesorios