StarTech.com

Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST1000SPEX43

  • Agregue cuatro puertos Gigabit RJ45 independientes para la conexión con varias redes de estaciones de trabajo y servidores que requieren alto ancho de banda
  • El chipset Realtek RTL8111G garantiza un rendimiento fiable
  • Compatible con el control de flujo de dúplex completo
Ver otros
  • Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab sobre redes
  • Compatible con las funciones de negociación automática con capacidad para la página siguiente
  • Corrección automática (Auto-MDIX) y detección cruzada
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Soporte para las normas IEEE 802.1Q sobre el etiquetado VLAN y IEEE 802.1P sobre la codificación de prioridad de capa 2
  • Soporta Microsoft NDIS5 Checksum Offload (Descarga de la Suma de Comprobación) (IP, TCP, UDP) y Large send Offload
$ 106.464,00 CLP sin IVA
$ 126.692,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111G
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000Mbps (dúplex completo)
Conector(es)
Puertos Externos 4 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16) disponible
Indicadores
Indicadores LED 4 - Enlace
4 - Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Color Amarillo
Longitud del Producto 5.4 in [13.8 cm]
Peso del Producto 3.4 oz [95 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.9 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.5 oz [184 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCIe de red Gigabit - 4 puertos

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45
PEX100S
Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un computador de escritorio a través de una ranura PCI Express

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST4000SPEXI
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$ 193.404,00 sin IVA
$ 230.150,76 con IVA

Accesorios