StarTech.com

Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos - Chipset Intel 82599

Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10Gbps por puerto) por fibra óptica a un servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido

ID del Producto: PEX20000SFPI

  • Agregue dos ranuras 10GbE SPF+ a un servidor o estación de trabajo para una rápida conectividad a alto ancho de banda
  • Chipset Intel 82599 con la tecnología Intel® Virtualization Technology para conectividad
  • Hasta 20Gbps (dúplex completo) de ancho de banda por puerto
Ver otros
  • Compatibilidad con arranque por red PXE
  • Compatible con IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR solo) e IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
  • Conforme a la especificación PCI Express Rev 2.0, al utilizar una ranura PCIe x8 (o superior)
  • Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
  • Compatible con la norma 802.3ad (adición de enlaces)
  • Compatibilidad con tramas Jumbo de hasta 15K
  • Perfil doble (soporte de perfil bajo incluido)
$ 214.824,00 CLP sin IVA
$ 255.640,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE 802.3ae (solo 10GBASE-LR/SR), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express, Rev 2.0, mediante el uso de una ranura PCIe x8 (o superior)
ID del Conjunto de Chips Intel - 82599
Interfaz Fibra óptica (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10 Gbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20000 Mbps (20 Gbps) - Dúplex completo
Conector(es)
Puertos Internos 2 - Ranura SFP+ Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.6.24 a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.3 in [13.5 cm]
Peso del Producto 3.6 oz [102 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.3 oz [178 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta para conexión PCIe 10GBase por fibra óptica
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.6.24 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Accesorios