StarTech.com

Cable de Transferencia de Datos USB 3.0 para Computadores Mac y Windows - PC a PC

Transfiera rápidamente y sencillamente todos sus ficheros Windows® o Mac a su computador nuevo

ID del Producto: USB3LINK

  • Transfiera rápidamente ficheros de su ordenador de generación anterior a su ordenador de generación reciente, a través de USB 3.0 (5Gbps)
  • Amplia compatibilidad con varios sistemas operativos, funciona con Windows y Mac
  • Compatible con los programas Windows Easy Transfer y PCLinq para la migración a versiones más recientes de Windows (incluido Windows 10 a través de PCLinq)
Ver otros
  • Programa PCLinq para la transferencia de ficheros en cualquier dirección entre cualquier sistema operativo compatible
  • El software está almacenado en el cable: no se requiere ni CD ni descarga de ficheros
  • Práctico cable de 2m
$ 29.604,00 CLP sin IVA
$ 35.228,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL27A1
Rendimiento
MTBF 500.000
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 a 10.15

Nota: El software proporcionado PCLinq es necesario en Windows 10, 8.1 y Mac OS. En Windows 10 y 8.1, Microsoft eliminó la compatibilidad con los cables del software Windows Easy Transfer.
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 85% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [24 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.1 ft [1.9 m]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Longitud de la Caja 6.4 in [16.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.5 oz [128 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.0 para transferencias
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 a 10.15

Nota: El software proporcionado PCLinq es necesario en Windows 10, 8.1 y Mac OS. En Windows 10 y 8.1, Microsoft eliminó la compatibilidad con los cables del software Windows Easy Transfer.

Certificaciones