Inicio Industriales E/S Adaptadores de red USB

Adaptadores de red USB y USB-C

Nuestros adaptadores de red USB facilitan la posibilidad de agregar una conexión de red por cable a su ordenador portátil o de sobremesa, o a su tablet. No importa cuán portátil sea su dispositivo, si tiene un puerto USB disponible, nuestros compactos adaptadores de red USB le ayudarán a efectuar la conexión.

Nuestra gama de adaptadores de red USB ofrece funcionalidades como:

  • conectores USB Type-C™, los cuales proporcionan un sencillo acceso a la red para sus dispositivos equipados con USB-C™
  • Rápidas transferencias de ficheros mediante la compatibilidad con el verdadero ancho de banda Gigabit para redes Ethernet Gigabit (GbE) o Fast Ethernet (10/100)
  • Diseño extremadamente portátil para facilitar su uso al desplazarse/viajar
Filtrar por:
11 a 17 de 17 resultados
Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado
US1GC30A
Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado

Utilice este elegante conversor de aluminio para agregar un puerto Ethernet Gb a su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB Type-C

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco
USB31000SW
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un notebook o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro
US1GC301AU
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro

Utilice el puerto USB Type-C de su notebook para agregar un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.1 Gen 1 (type-A)

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA
Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0
TB2USB3GE
Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0

Agregue un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de concentrador USB 3.0 a un MacBook® o un Ultrabook™ equipado con Thunderbolt™

$ 82.524,00 sin IVA
$ 98.203,56 con IVA
Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45
USB2106S
Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45

Añade un Puerto Ethernet de 10/100Mbps a un computador equipado con USB.

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA
Adaptador USB-C de Red Ethernet Gigabit con Entrega de Potencia - Tarjeta de Red Externa USB Tipo C
US1GC30PD
Adaptador USB-C de Red Ethernet Gigabit con Entrega de Potencia - Tarjeta de Red Externa USB Tipo C

Conecte con una red GbE a través del puerto USB-C de su notebook y cargue su dispositivo mientras trabaja en el modo PD (dispositivo alimentado)

$ 39.684,00 sin IVA
$ 47.223,96 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco
USB31000SPTW
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA