StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB 3.0

ID del Producto: USB31000S

  • Adaptador USB a RJ45 con soporte para redes Gigabit a través de USB 3.0
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
  • Alimentado directamente desde los puertos USB
Ver otros
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Soporta Jumbo frame
  • Soporta Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload
  • Indicadores LED de Actividad y Enlace
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
$ 20.784,00 CLP sin IVA
$ 24.732,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Conforme a las normas IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q (etiquetado VLAN)
ID del Conjunto de Chips ASIX - AX88179
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
ChromeOS 55+
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad (Amarillo)
1 - Enlace (Verde)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR<80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1 in [26 mm]
Color Negro
Form Factor Cable integrado
Longitud del Cable 5.3 in [135 mm]
Longitud del Producto 2.6 in [67 mm]
Peso del Producto 1 oz [28 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.1 in [13 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [138 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
ChromeOS 55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45
USB2106S
Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45

Añade un Puerto Ethernet de 10/100Mbps a un computador equipado con USB.

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

$ 13.854,00 sin IVA
$ 16.486,26 con IVA

Accesorios