StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

ID del Producto: USB31000SPTW

  • Puerto Gigabit Ethernet a través de una conexión USB 3.0 / 2.0
  • Puerto USB Pass-Through 3.0 integrado
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
Ver otros
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 4 K
  • Soporta Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
$ 28.974,00 CLP sin IVA
$ 34.479,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
ID del Conjunto de Chips ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.0
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 - Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - 10/100 enlace/actividad (verde)
1 - Enlace Gigabit / Actividad (ámbar)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Blanco
Form Factor Cable integrado
Longitud del Cable 6.1 in [155 mm]
Longitud del Producto 5 in [12.6 cm]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [29 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [132 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador de red USB 3.0
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 - Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB
USB32000SPT
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB

Agregue dos puertos Ethernet Gigabit y un puerto USB Pass-Through 3.0 a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle
USB31000NDS
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un notebook o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA

Accesorios