StarTech.com

Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 con Concentrador Incorporado de 2 Puertos USB

Agregue conectividad Ethernet Gigabit y 2 puertos USB 3.0 a su notebook o tablet mediante un solo puerto USB

ID del Producto: USB31000S2H

  • Obtenga compatibilidad con ancho de banda Gigabit completo para su ordenador portátil o tablet, a través de una conexión anfitrión USB 3.0
  • Conecte periféricos adicionales con dos puertos USB 3.0
  • Soporte nativo de controladores (sistemas operativos Windows, Mac y Chrome)
Ver otros
  • Ofrece acceso por red mediante cable, con puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 totalmente compatible con las normas IEEE 802.3i/u/ab
  • El chipset Realtek RTL8153 garantiza un rendimiento fiable
  • Alimentación USB que facilita su portabilidad
  • Soporta Wake on LAN
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatible con Auto MDIX (detección automática de MDIX)
  • Compatibilidad con control de flujo de dúplex completo
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Compatibilidad con la norma IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía
$ 34.014,00 CLP sin IVA
$ 40.476,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3X (dúplex completo)
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8153
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Consumo máximo de alimentación 150mA
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Protección Contra Sobretensión 5KV
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps - USB 3.0 / 2Gbps - Ethernet Gigabit de dúplex completo
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
1 - RJ-45 Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos de Energía
Consumo de Energía Max 1092mA
Requisitos Ambientales
Humedad Rango de humedad de almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación) Rango de humedad durante funcionamiento: HR de 50% a 80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 1.5 in [37 mm]
Color Negro
Form Factor Cable integrado
Longitud del Producto 10 in [25.5 cm]
Peso del Producto 0.9 oz [25.9 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [106 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco
USB31000SW
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un notebook o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle
USB31000NDS
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un notebook o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Adaptador Concentrador HUB  USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un computador a través de una única conexión USB 3.0

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB
USB32000SPT
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB

Agregue dos puertos Ethernet Gigabit y un puerto USB Pass-Through 3.0 a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado
USB31000SA
Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado

Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook o tablet

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA