StarTech.com

​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro

Adaptador de Red USB-C | 10/100/1000Mbps | Compatible con Thunderbolt™ 3 | RJ45

ID del Producto: US1GC30B

  • Ofrece una conexión óptima en red, a través de USB-C y Thunderbolt 3
  • Acceda por red a ficheros grandes a velocidades Gigabit, mediante USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)
  • Fácil configuración gracias a compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome OS™, macOS y Windows®
Ver otros
  • Utilícelo al desplazarse o en un escritorio, gracias a su diseño compacto y de peso ligero
  • Solución perfecta al viajar, con alimentación directa desde el puerto USB de su ordenador
$ 23.304,00 CLP sin IVA
$ 27.731,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8153
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
ChromeOS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Form Factor Cable integrado
Longitud del Producto 8.3 in [21 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [88 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red USB-C a GbE

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
ChromeOS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco
US1GC30W
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB Type-C

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA