StarTech.com

Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB Type-C

ID del Producto: US1GC30W

  • Posibilite la conexión de una red Ethernet Gigabit con su ordenador, a través de lo último en tecnología: USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) y USB Type-C
  • Funciona con el modelo más reciente de MacBook, Chromebook Pixel™ y otros ordenadores portátiles o de sobremesa equipados con un puerto USB-C
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
Ver otros
  • Para una sencilla configuración, compatibilidad nativa de controladores con los sistemas Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
  • Detección automática de velocidades a 10/100/1000Mbps
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Compatibilidad con funciones como "Checksum" (suma de comprobación) y "Large Send Offload" ("descarga de envíos de gran volumen")
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
  • Compatible con la norma IEEE 802.3az de Ethernet eficiente en energía
$ 23.304,00 CLP sin IVA
$ 27.731,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8153
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS Chrome OS®
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Blanco
Form Factor Cable integrado
Longitud del Cable 5.7 in [145 mm]
Longitud del Producto 8.3 in [21 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 oz [82 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red USB-C a GbE

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS Chrome OS®

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB 3.0

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro
US1GC30B
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro

Adaptador de Red USB-C | 10/100/1000Mbps | Compatible con Thunderbolt™ 3 | RJ45

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro
US1GC301AU
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro

Utilice el puerto USB Type-C de su notebook para agregar un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.1 Gen 1 (type-A)

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA