StarTech.com

Adaptador Externo USB 2.0 de Red Fast Ethernet 10/100 Mbps

Permite agregar un puerto Ethernet de 10/100 Mbps a un PC portátil o de escritorio mediante USB

ID del Producto: USB2100

  • Ethernet 10/100 Mbps a través de USB 2.0
  • Conforme con las normas IEEE 802.3i y 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
  • Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio
Ver otros
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • "Dongle" (llave) con cable USB integrado
$ 15.114,00 CLP sin IVA
$ 17.985,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE802.3i, IEEE 802.3u
ID del Conjunto de Chips ASIX - AX88772C
Interfaz RJ45 (Ethernet 10/100)
Tipo de Bus USB 2.0
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
MDIX Automático
MTBF 76.600 horas
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 200 Mbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Google Chrome OS™
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Negro
Form Factor Cable integrado
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [23 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [129 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 2.0 Fast Ethernet
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Google Chrome OS™
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco
USB31000SPTW
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle
USB31000NDS
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un notebook o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA