StarTech.com

Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0

Agregue un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de concentrador USB 3.0 a un MacBook® o un Ultrabook™ equipado con Thunderbolt™

ID del Producto: TB2USB3GE

  • 1 x puerto Ethernet Gigabit y 1 x puerto USB 3.0 (5 Gbps), a través de una conexión Thunderbolt
  • Carcasa compacta y duradera con cable Thunderbolt integrado, para máxima portabilidad
  • Soporta tasas de transferencia de datos Thunderbolt de hasta 10 Gbps, con 2 canales PCI Express dedicados (uno por puerto)
Ver otros
  • Instalación tipo plug-and-play en sistemas operativos compatibles, con el uso de controladores nativos
  • Puerto Ethernet compatible con conexiones de 10/100/1000 Mbps, funcionamiento dúplex completo, tramas Jumbo (hasta 9,6 K)
  • Puerto USB 3.0 con soporte para UASP y retrocompatible con USB 2.0
  • Acabado granallado de color plateado con muescas de goma de color negro, que hace juego con la línea Apple® MacBook
  • Alimentación por bus: no requiere alimentación externa
$ 82.524,00 CLP sin IVA
$ 98.203,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales Normas IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN, IEEE 802.3x sobre el control de dúplex completo, IEEE 802.1P sobre la codificación de prioridad de capa 2, IEEE 802.3az (EEE – "Energy Efficient Ethernet", Ethernet eficiente en el uso de energía)
ID del Conjunto de Chips Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
USB 3.0
Tipo de Bus ThunderBolt
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Jumbo Frame Support 9.6K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet – Dúplex completo)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ (20 pines) Macho
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Indicadores
Indicadores LED 1 - Velocidad de enlace Ethernet
1 - Actividad Ethernet
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.9 in [48.5 mm]
Color Plata
Longitud del Cable 5.1 in [130 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [78 mm]
Peso del Producto 2.5 oz [71 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.5 oz [157 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un computador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA

Accesorios